NORDBLOC.1 konik dişli motorlu redüktörler

Performans ve tasarım

  • Güç: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Tork aralığı: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
Boyutlar: 6

Performansı optimize edilmiş 2 kademeli helisel konik dişli redüktör serileri, yüksek dayanımlı alüminyum alaşımdan yapılma yenilikçi bir NORD tasarımıdır. Yeni 2 kademeli NORDBLOC.1 konik dişli redüktörler, yıkanabilir versiyonları sayesinde özellikle konveyör uygulamaları ve gıda sanayi için uygundur.

  • Dolu ve boş miller (düz kama, Gripmaxx, sıkma bileziği)
  • Standart versiyon: SK 92,1: Ayak/B14. flanş, opsiyonel olarak B5 flanşlı ve tork destekli. SK 93,1: B14 flanş, opsiyonel olarak B5 flanşlı ve ayak bağlantılı
  • Açılı redüktörler

  • Alüminyum gövdeli versiyon, ağırlığın düşük olmasını sağlar
  • Yüksek oranda verim ve bu nedenle çok düşük işletme giderleri
  • Yenilikçi tasarım, temizliğin hızlı şekilde yapılmasını sağlar ve ağırlığı azaltır
  • Yüksek eksenel ve radyal yük kapasiteleri güvenli işletim sağlar
  • Sessiz çalışma
  • Geniş devir aralığı
  • Uygulamaya özel versiyonlar

G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-stage Helical-Bevel Gear Unit - 50 Hz, metric


G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-stage Helical-Bevel Gear Unit - 50 Hz, metric
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler


B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units


B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler


B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G1000_50Hz - G1000 gearboxes and geared motors - IE3


G1000_50Hz - G1000 gearboxes and geared motors - IE3
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency


G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6034 - Steel industry


A6034 - Steel industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6035 - Crane applications


A6035 - Crane applications
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0004 - Örnek Çalışma Chronopost


CS0004 - Örnek Çalışma Chronopost
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0006 - Örnek Çalışma WISCO


CS0006 - Örnek Çalışma WISCO
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0011 - Örnek Çalışma TORRESOL


CS0011 - Örnek Çalışma TORRESOL
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0021 - BCS Group


CS0021 - BCS Group
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F1400 - Application flyer Aluminium gear units and motors


F1400 - Application flyer Aluminium gear units and motors
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

I8160 - International


I8160 - International
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1014 - 2-stage bevel gear_3123


PL1014 - 2-stage bevel gear_3123
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C411000 - ATEX - 2D_2G


C411000 - ATEX - 2D_2G
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları